Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500

181H1710

Length [mm]: 2500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S100 IS10 L2500 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS100-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht53.5 Kilogramm
Nettogewicht53.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume4447.394 Liter