Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS06-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS06-1500

181H1616

Length [mm]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1500.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS6 L1500 DP PUR
Eigenschaften
Wert
ModelS86-IS06-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht37 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht37 Kilogramm