Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000

181H1599

Length [mm]: 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS25 L2000 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS86-IS25-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht49.2 Kilogramm
Nettogewicht49.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume3533.3 Liter