MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-2000
181H1598
Length [mm]: 2000
181H1598
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS10 L2000 DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S86-IS10-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 49 Kilogramm |
| Nettogewicht | 49 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 3505.88 Liter |