Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1300

181H1594

Length [mm]: 1300

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS6 L1300 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS86-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht37 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht37 Kilogramm