MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300
181H1592
Length [mm]: 1300
181H1592
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S86 IS10 L1300 FEA DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S86-IS10-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38 Kilogramm |
| Nettogewicht | 38 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1762.733 Liter |