Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-4000

181H1552

Length [mm]: 4000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]4000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S81 IS PN 6,L4000DIV.B
Eigenschaften
Wert
ModelS81-IS06/10-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht40.8 Kilogramm