Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-2500

181H1544

Length [mm]: 2500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S80/S81 IS16 L2500 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS81-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht47.7 Kilogramm
Nettogewicht47.7 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume4.454 Kubikmeter