Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS06/10-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS06/10-3000

181H1511

Length [mm]: 3000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]3000.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS6/10 L3000 DP PUR
Eigenschaften
Wert
ModelS81-IS06/10-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht47.65 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht47.65 Kilogramm