Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS10-2000

181H1495

Length [mm]: 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S67 IS10 L2000 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS67-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht35.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht35.5 Kilogramm