Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS06-1000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS06-1000

181H1461

Length [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1000.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS6 FEA L1000 DP PUR
Eigenschaften
Wert
ModelS65-IS06-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht34.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht34.8 Kilogramm