Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-2500

181H1455

Length [mm]: 2500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS10 FEA L2500 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS65-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40.1 Kilogramm
Nettogewicht40.1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume3133.379 Liter