Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300

181H1449

Length [mm]: 1300

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1300 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS65-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht28.7 Kilogramm
Nettogewicht28.7 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1880.027 Liter