Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1000

181H1447

Length [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1000 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS65-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht26.2 Kilogramm
Nettogewicht26.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1566.689 Liter