Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-1000

181H1414

Length [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S64 IG10-16 L1000 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS64-IG10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30.7 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht30.7 Kilogramm