Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-500

181H1411

Length [mm]: 500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S64 IG10-16 L500 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS64-IG10/16-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht21.1 Kilogramm
Nettogewicht21.1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume728.408 Liter