Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-400

181H1410

Length [mm]: 400

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]400.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S64 IG10-16 L400 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS64-IG10/16-400
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht37.4 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht37.4 Kilogramm