Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS25-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS25-3000

181H1339

Length [mm]: 3000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]3000.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS25 L3000 DP PUR
Eigenschaften
Wert
ModelS62-IS25-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht31.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht31.2 Kilogramm