PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS06-2000
181H1333
Length [mm]: 2000
181H1333
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS6 L2000 DP PUR |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S62-IS06-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31.2 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 31.2 Kilogramm |