Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS16-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS16-1300

181H1323

Length [mm]: 1300

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1300.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L1300 DP PUR
Eigenschaften
Wert
ModelS62-IS16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht31.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht31.2 Kilogramm