Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-3000

181H1301

Length [mm]: 3000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L3000 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS62-IS16-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht31.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht31.2 Kilogramm