MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-3000
181H1300
Length [mm]: 3000
181H1300
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 3000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S62-IS10-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31.2 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 31.2 Kilogramm |