Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1500

181H1292

Length [mm]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L1500 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS62-IS06-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht31.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht31.2 Kilogramm