MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1500
181H1291
Length [mm]: 1500
181H1291
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S62-63 IS25 L1500 FEA DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S62-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29.7 Kilogramm |
| Nettogewicht | 29.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1876.055 Liter |