Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1300

181H1287

Length [mm]: 1300

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS25 L1300 DP MW FEA
Eigenschaften
Wert
ModelS62-IS25-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht31.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht31.2 Kilogramm