PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IG16-600
181H1223
Length [mm]: 600
181H1223
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S55SE IG16 FEA L600 DP PUR |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S55SE-IG16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17 Kilogramm |
| Nettogewicht | 17 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 611.208 Liter |