Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS25-2000

181H1220

Length [mm]: 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S55SE IS25 FEA L2000 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS55SE-IS25-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht29.9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht29.9 Kilogramm