MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-2000
181H1219
Length [mm]: 2000
181H1219
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS10-16 L2000 DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S55SE-IS10/16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29.9 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 29.9 Kilogramm |