Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-600

181H1210

Length [mm]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S55SE IS10-16 L600 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS55SE-IS10/16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30.7 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht30.7 Kilogramm