MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG10-500
181H1059
Length [mm]: 500
181H1059
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S47 IG10 FEA L500 DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S47-IG10-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 23.7 Kilogramm |