Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS10-600

181H1043

Length [mm]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.jacS47IS,L600D.B.MW
Eigenschaften
Wert
ModelS47-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht43.4 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht43.4 Kilogramm