Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-2000

181H0983

Length [mm]: 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L2000 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS45SE-IS10/16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht50.1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht50.1 Kilogramm