Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS25-1500

181H0982

Length [mm]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S45SE IS25 FEA L1500 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS45SE-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht42.3 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht42.3 Kilogramm