Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-1300

181H0979

Length [mm]: 1300

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L1300 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS45SE-IS10/16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht22 Kilogramm