MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1300
181H0887
Length [mm]: 1300
181H0887
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S43 IS10-16 FEA L1300 DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S43-IS10-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29.6 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 29.6 Kilogramm |