Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000

181H0885

Length [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSS43ISPN25,L1000div.b.,min.w
Eigenschaften
Wert
ModelS43-IS25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht29.6 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht29.6 Kilogramm