Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600

181H0882

Length [mm]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S43 IS PN25,L600DIV.B
Eigenschaften
Wert
ModelS43-IS25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht29.6 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht29.6 Kilogramm