Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600

181H0881

Length [mm]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L600 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS43-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht20 Kilogramm
Nettogewicht20 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.98 Kubikmeter