Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS16-1500

181H0866

Length [mm]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1500.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS16 L1500 DP PUR
Eigenschaften
Wert
ModelS81-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht33.85 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht33.85 Kilogramm