Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-2000

181H0846

Length [mm]: 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2000.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2000 DP PUR
Eigenschaften
Wert
ModelS41/S42-IS10/16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht26 Kilogramm
Nettogewicht26 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1843.2 Liter