Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2500

181H0831

Length [mm]: 2500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2500 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS41/S42-IS10/16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht26 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht26 Kilogramm