Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500

181H0828

Length [mm]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1500 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS41/S42-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht26 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht26 Kilogramm