Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1300

181H0782

Length [mm]: 1300

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSS41-42ISPN6,L1300div.b.,min.w
Eigenschaften
Wert
ModelS41/S42-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht26 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht26 Kilogramm