MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-600
181H0778
Length [mm]: 600
181H0778
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET 41-42 IS PN6,L600 DIV.B.M.W. |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S41/S42-IS06-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 26 Kilogramm |