PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IG10-600
181H0682
Length [mm]: 600
181H0682
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG10 FEA L600 DP PUR |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S36-IG10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21.8 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 21.8 Kilogramm |