MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1500
181H0677
Length [mm]: 1500
181H0677
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S36 IS10-16 L1500 FEA DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S36-IS10/16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23.4 Kilogramm |
| Nettogewicht | 23.4 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1266.115 Liter |