MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600
181H0673
Length [mm]: 600
181H0673
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S36 IS10-16 L600 DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S36-IS10/16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 33.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 33.7 Kilogramm |