PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-IG10/16/25-1000
181H0612
Length [mm]: 1000
181H0612
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSS31aIG,L1000F.clos.,FOAM |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S31A-IG10/16/25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 15.5 Kilogramm |