Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IS25-1300

181H0496

Length [mm]: 1300

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21SE IS25 L1300 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS21SE-IS25-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15 Kilogramm
Nettogewicht15 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.664 Kubikmeter