Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1500

181H0476

Length [mm]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS10-16 L1500 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS21/S22-IS10/16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht17 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht17 Kilogramm